arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Conteúdo disponível em breve

automatica 2025

Hand in hand for tomorrow
2025년 6월 24일부터 27일까지 A5 홀 401, 501번 부스를 방문하세요. 입장료는 무료입니다.

성공을 위한 선구적인 혁신과 생산성!

SCHUNK는 성공을 위한 구성요소를 공급하여 고객의 생산 효율성을 높입니다. SCHUNK는 광범위한 제품군 포트폴리오와 수십 년의 경험으로 누적된 숙련된 기술을 제공합니다. 표준적인 접근 방식과 제품을 훨씬 뛰어넘어, 초기 문의부터 완제품까지 고객의 요구 사항에 정확히 맞는 솔루션을 개발하기 위해 고객과 협력합니다. 최첨단 기술과 혁신적인 디지털 솔루션을 결합하여 생산성을 높여드립니다.

SCHUNK 솔루션이 실제로 활용되는 모습을 보고 싶으십니까? 지능형 자동화 및 로봇공학 분야를 선도하는 세계 최대 무역 박람회인 독일 뮌헨의 Automatica에 방문하세요. 자동화에 대한 저희의 진심을 확인해주세요. SCHUNK는 Automatica에서 열리는 흥미로운 무역 박람회에서 고객과의 만남과 이야기를 기대하고 있습니다. A5 홀, 401 및 501 부스에서 SCHUNK를 만나실 수 있습니다.

입장권 바로 가기

automatica의 SCHUNK 하이라이트 보기

SCHUNK 구성 요소를 사용하여 완전한 자동화 잠재력을 발휘하세요

SCHUNK 구성 요소를 사용하여 자동화 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요. 고객의 특정 요구 사항에 명확하게 초점을 맞춰, SCHUNK는 고객 생산에 진정으로 적합한 솔루션을 개발합니다. SCHUNK는 Automatica에서 고품질 사양을 갖춘 혁신적인 신제품을 선보입니다. 모든 SCHUNK 구성 요소는 수십 년간의 경험을 바탕으로 완벽하게 통합되었습니다. 이러한 모든 구성 요소는 고객의 프로세스를 보다 효율적이고 유연하며 생산적인 방향으로 이끌 수 있도록 설계되었습니다. 관심이 있으십니까? 부스에서 더욱 자세한 내용을 확인하세요!

Robot PLUS

Conteúdo disponível em breve

완벽한 솔루션을 찾기 위한 협력

표준 부품을 사용할 수 없는 경우도 있습니다. 이럴 경우, SCHUNK Engineering을 찾아주세요. 간단한 조정에서부터 처음부터 개발해야 하는 복잡한 맞춤형 클램핑 또는 자동화 솔루션까지 모두 가능합니다. SCHUNK는 고객의 프로세스를 이해하고, 고객에게 필요한 포인트에서 정확히 지원합니다. SCHUNK는 고품질의 광범위한 구성품 포트폴리오 외에도, 수십 년에 걸쳐 최적화된 검증된 엔지니어링 프로세스를 제공하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

검증된 엔지니어링 프로세스
이 프로세스는 프로젝트 관리, 설계, 생산, 조립 및 애프터 서비스 분야에서 심층적인 전문성, 기술적 우수성, 신속한 구현 및 글로벌 가용성을 기반으로 합니다.

표준 접근 방식을 넘어서
SCHUNK는 전기 자동차, 생명 과학을 포함한 모든 방면에서 최고 수준의 교차 산업 엔지니어링을 대표합니다. SCHUNK는 수십 년간 축적된 전문성, 정밀성, 개척 정신을 바탕으로 고객 개개인의 과제를 해결하고 표준적인 접근 방식을 훨씬 뛰어넘는 솔루션을 개발합니다. 바로 고객이 필요한 방식으로.

산업 메타버스에서의 디지털 엔지니어링
SCHUNK는 NVIDIA와 협력하여 산업용 메타버스 개발을 추진하고 있습니다. NVIDIA Omniverse™ 플랫폼을 기반으로, 시운전 전에 그립 시스템을 가상으로 테스트하고, 최적화하고, 복잡한 생산 환경에 통합할 수 있는 디지털 트윈을 만들고 있습니다. 이러한 협력을 통해 개발 시간을 단축하고, 시스템 통합을 간소화하며, 실제 운영에서 성능을 극대화하는 것이 가능해졌습니다. SCHUNK의 구성 요소 전문성과 NVIDIA 기술의 결합은 미래 지향적인 자동화 솔루션, 특히 인간형 로봇 분야의 강력한 기반을 형성합니다.

SCHUNK 엔지니어링

Conteúdo disponível em breve

자동화로 가는 3단계

자동화를 시작하는 방법에 아직 확신이 없으십니까? SCHUNK가 처음부터 끝까지 지원해드립니다. 현장 컨설팅과 타당성 분석부터 완전한 솔루션 사용까지. SCHUNK 3단계 통합 접근 방식은 고객의 생산성과 경쟁력을 높여드립니다. SCHUNK는 자동화 및 생산 분야의 전문 기업으로서, 고객의 프로세스가 효율적이고 투명하며 지속 가능해지도록 지원해드립니다. SCHUNK는 고객의 제품에서 잠재력을 발굴하고 협력하여 솔루션을 구현합니다.

수십 년간 축적된 자동화 전문성, 모든 장비를 갖춘 SCHUNK의 CoLab에서 고품질 제품을 경험해 보세요. 하나의 컨택 파트너, 하나의 목표: 생산성 향상으로 가는 간단한 길.

Conteúdo disponível em breve

인간형 로봇공학 – 자동화의 미래

오늘날 산업용 로봇과 협동로봇은 제조 공정 자동화에 없어서는 안 될 요소입니다. 생산성을 높이고, 제품 품질을 개선하며, 직원들의 신체적 업무 부담을 덜어줍니다. 다음 진화 단계는 인간형 로봇이 될 것입니다. 인간형 로봇은 더욱 복잡한 시스템을 다루고 매우 역동적인 환경에서 작업할 수 있게 될 것입니다. SCHUNK는 산업용 로봇부터 협동로봇, 휴머노이드 로봇까지 모든 유형의 로봇에 적합한 팔 끝부분 구성 요소를 제공하며, 여기에는 개방형 디지털 구성 요소도 포함됩니다.

디지털화로 인한 잠재력 극대화
인간형 로봇공학의 다양하고 복잡한 적용 분야를 협력하여 공동으로 탐구하기 위해, SCHUNK는 독점적인 인간형 5손가락 그리퍼 핸드 SVH를 제공하며, 이를 위해 ROS 드라이버나 디지털 트윈도 제공합니다. 또한, 새로운 그리퍼 제품 개발에 있어서도 개방형 교류를 원칙으로 하며, 다양한 로봇 제조업체를 대상으로 다양한 통신 인터페이스, PLC 기능 모듈, 플러그인을 제공합니다. SCHUNK 디지털 모듈을 사용하면 구성 요소의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. SCHUNK 컨트롤 센터를 이용하면 투명성을 바탕으로 프로세스 단계를 추적할 수 있습니다. 여기에서는 최신 메카트로닉 SCHUNK 그리퍼를 언제든지 디지털 방식으로 시운전, 모니터링 및 조정할 수 있습니다.

Conteúdo disponível em breve

생산성 향상

생산성을 높이고, 자원을 절약하는 동시에 사람과 환경에 부담을 줄이는 것이 바로 SCHUNK가 해야 할 일이라고 생각합니다. SCHUNK는 이를 구현하기 위해 전 세계 파트너와 협력합니다. SCHUNK 고객은 항상 최전선에 있습니다. 따라서 SCHUNK는 고객 요구 사항과 프로세스를 심층적으로 이해하고, 고객의 생산성을 새로운 수준으로 끌어올리는 맞춤형 솔루션을 제공하거나 공동 개발할 수 있습니다. 표준 구성품부터 맞춤형 특수 솔루션과 완제품까지, SCHUNK는 고객이 필요로 하는 모든 것을 정확히 제공합니다."

Conteúdo disponível em breve