arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SCHUNK – 하노버 메세

하노버 메세 2024

함께 설계하는 미래: 지속 가능하고 효율적인 미래
방문해 주셔서 감사합니다!

함께 만들어가는 미래: 지속 가능하고 효율적인 미래

책임과 기술 발전은 건강한 업무 환경에서 자원을 절약하고 효율적인 프로세스를 구축하는 형태로 함께 진행됩니다. 당사는 2024 하노버 메세에서 이러한 변화를 위한 기반을 마련하는 자동화 솔루션을 선보일 예정입니다.

자동화는 건강하고 효율적이며 책임감 있는 산업을 만들기 위한 핵심 요소입니다. 이에 올해 당사는 '건강한 공장'과 '협력을 통한 혁신'이라는 두 가지 주요 주제에 초점을 맞추고 있습니다. 목표는 사람과 환경을 위해 건강하고 경제적으로 성공적인 생산 프로세스를 설계하는 것입니다. 혁신적인 자동화 및 디지털화 모듈은 핵심적인 역할을 하며, SCHUNK는 전문가 네트워크의 확장과 개방적인 교류 문화를 통해 함께 발전하는 것을 목표로 합니다."

"건강한 공장"과 "협력을 통한 혁신" 주제에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

2024년 HERMES AWARD 수상작 – 2D 파악 키트

SCHUNK의 비전 기반 애플리케이션 키트 는 애플리케이션별로 엄선된 그리퍼, 카메라 시스템, AI 소프트웨어가 사전 설치된 산업용 PC로 구성됩니다. 해당 키트의 모든 부품은 서로 정확하게 일치하며, 프로세스의 신뢰성을 높여줍니다. SCHUNK는 위치 지향적이지 않은 물체를 자동으로 처리하는 속도를 향상시키기 위한 지능형 키트를 개발했습니다. 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 없어도 사용이 가능합니다. 숙련된 직원들이 반복적인 업무에서 벗어나 더 건강하고 매력적인 근무 환경을 조성할 수 있습니다. 이는 또한 기술상 심사위원단의 확신을 가져왔습니다. HERMES AWARD는 하노버 메세 무역 박람회 개막식에서 발표되었습니다.

SCHUNK – 2D Grasping 키트

간단한 작동 개념 - EGU 및 EGK

애플리케이션 이미지 – EGK

전기 그리퍼 시리즈 EGU 그리고 EGK 개별 파라미터화 기능과 다양한 그립 모드를 통해 다양한 생산 환경에서 안전한 핸들링 프로세스를 지원합니다. 표준화된 사용자 친화적인 기능 개념을 기반으로 하며 정기적인 소프트웨어 업데이트를 통해 차후에도 사용할 수 있습니다. 성능 데이터를 통해 광범위한 애플리케이션을 포괄할 수 있으므로 메카트로닉 머신 컨셉에 이상적인 동반자입니다.

시너지 – 감각 클램핑 포스 블록

SCHUNK – TANDEM KSP-S3

자동화된 기계 로딩에 대한 시너지 효과와 전문성을 통해 SCHUNK는 광범위한 포트폴리오에서 네트워크화된 기계에 필요한 모든 구성 요소를 제공합니다. 특히 인더스트리 4.0을 위해 기존 3세대 TANDEM 클램핑 포스 블록은 기계실 내 공작물의 자동 클램핑 프로세스를 가능하게 하는 센서형 버전으로 보완되었습니다. 클램핑 모듈은 죠 위치 및 작동 압력 또는 클램핑 상태를 통합 모니터링하여 자동화를 위한 완벽한 기반을 제공합니다. IO-Link를 통한 제어로 모든 일반 필드버스 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다.

네트워킹 – 감각 툴홀더 iTENDO2

혁신적인 센서 시스템과 데이터 전송 기능을 갖춘 당사의 지능형 클램핑 디바이스는 실시간으로 정보를 제공하고 공정 안정성을 한 단계 끌어올립니다. 또 다른 예로는 스마트 툴홀더를 들 수 있습니다. iTENDO² . 해당 제품은 공구로부터 실시간 데이터를 제공하며 조기에 마모를 감지합니다. 가공에 대한 신뢰성 뿐만 아니라 지능형 툴홀더는 제품 수명도 길어지고, 폐기율 또한 현저히 감소되었음을 보장합니다. SCHUNK는 "이지 커넥트"와 "이지 모니터"를 통해 향상된 두 가지 디지털화 단계를 제공합니다. 확장 패키지 iTENDO² 이지 커넥트는 기계 및 기존 공정 모니터링 시스템에 간단하게 연결할 수 있도록 지원합니다. 다른 한편으로, iTENDO² 이지 모니터는 기계 작업자들에게 간단한 공정 모니터링의 직관적인 소개를 제공합니다.

SCHUNK – 이지 커넥트

SCHUNK - 업계 전문 지식을 갖춘 파트너

SCHUNK – 원형 셀 취급

미래의 산업을 위해, E-모빌리티 그리고 전자제품 SCHUNK는 첨단 자동화 솔루션을 설계합니다. 하노버에서 주목할 만한 제품은 직경 46mm의 배터리 셀을 유연하게 취급할 수 있는 새로운 RCG 원형 셀 그리퍼입니다. 그리퍼는 필요에 따라 확장하여 여러 개의 그리핑 유닛을 구성할 수 있으며 동적 선형 직접 축과 결합하여 안정적인 고속 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

성공적인 내일을 위해 손을 맞잡고

"우리는 협업과 개방성이 업계를 지속 가능하게 발전시키는 획기적인 혁신으로 이어진다고 확신합니다." Timo Gessmann은 설명하고 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 다양한 수준에서 파트너로서 협력하고 사용자를 중심으로 개방적인 접근 방식을 추구합니다. SCHUNK는 시스템 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈으로 제품을 제공하기 위해 AI 컴퓨팅 분야의 세계적인 선도 기업인 NVIDIA와 같은 플랫폼을 사용합니다. SCHUNK는 (AI) Ipai의 혁신 생태계에서 핵심 기술을 바탕으로 새로운 실용적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한 Manufacturing X 이니셔티브의 일환으로 공유 디지털 데이터 공간을 설계하는 데 기여하고, 향후 몇 년 동안 업계의 디지털화가 크게 가속화될 수 있도록 전문가들과 함께 노력할 예정입니다.

사람의 이미지 - Timo Gessmann

지금 최신 소식을 확인하고 SCHUNK 뉴스레터를 구독하세요!