arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택된 리니어 축
SLD 22-C

리니어 축 구성

선택한 변형
스트로크 [mm]
리니어 모듈의 원하는 스트로크를 이 지점에서 입력할 수 있습니다.

리니어 모듈 크기 조정 도우미를 사용하여 리니어 모듈을 설계한 경우 스트로크는 자동으로 채택되며 변경할 수 없습니다. 이는 리니어 모듈의 기술적 특성에 영향을 미치기 때문입니다.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
바닥면의 마운팅 스트립
유닛은 T너트 또는 설치대를 사용하여 고정할 수 있습니다.


T너트
리니어 모듈은 T너트 또는 장착 레일을 사용하여 고정할 수 있습니다.

슬라이딩 블록은 리니어 모듈의 여러 측면에 부착할 수 있습니다.


Antriebsregler
특정 드라이브 컨트롤러에서 이 축을 사용하는 것은 선택한 측정 시스템에 따라 달라집니다. 제안된 조합은 SCHUNK에서 테스트를 거쳐 승인되었습니다.

기타 측정 시스템이나 다른 드라이브 컨트롤러에서의 사용은 문의 시 가능합니다. 기꺼이 상담해 드리겠습니다.

DRIVE-CLiQ 측정 테이프의 길이 제한은 4미터입니다. 더 긴 길이는 예를 들어 EnDat 2.2 측정 시스템과 신호 변환기를 사용하여 DRIVE-CLiQ로 구현할 수 있습니다.

구동 제어기에서 “기타 제조사”를 선택할 경우, 축은 기본적으로 HIPERFACE® SIL2/PLd 측정 시스템으로 구성됩니다.
측정 시스템
절대식 위치 측정 시스템은 HIPERFACE® 또는 DRIVE-CLiQ 인터페이스 중 선택하여 공급 가능합니다.

요청 시 다른 측정 시스템도 제공 가능합니다.

DRIVE-CLiQ 측정 테이프의 길이 제한은 4미터입니다. 더 긴 길이는 예를 들어 EnDat 2.2 측정 시스템과 DRIVE-CLiQ 신호 변환기를 사용하여 구현할 수 있습니다.
안전 인코더
인코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증을 받았습니다.
이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현이 가능합니다.
콘센트 모터 플러그
필요로 하는 응용 분야에 따라 모터 커넥터의 콘센트를 선택할 수 있습니다.







선택한 측면은 CAD 모델에서도 채택됩니다.
홀딩 브레이크 개수
리니어 모듈은 하나 이상의 안전 정지 유지 브레이크와 함께 옵션으로 제공됩니다.
정지 유지 브레이크는 공압으로 작동됩니다.
미환기 상태에서 기능이 활성화됩니다.
정지 유지 브레이크는 무전류 안정 상태에서 리니어 축의 위치를 유지하는 데 사용됩니다.
정지 유지 브레이크는 기계 안전 분야의 사용에도 적합합니다.
브레이크의 경우, 이는 연결 케이블의 측면에 설치됩니다.

SLD1: 브레이크당 400N
SLD2: 브레이크당 600N
윤활 어댑터
윤활 어댑터를 사용하면 고객이 제공한 윤활 시스템에 연결할 수 있습니다.
윤활 어댑터는 항상 슬라이드의 전기 연결부 반대편에 장착됩니다.
이형 SLD

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
SLD-22-N-H2-R-00010-1-0NN-C-N-N
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.