KSC
기본 클램핑 바이스
This product has been discontinued and is no longer available.
Phased out date: Jun 30, 2023
Alternative products:
SCHUNK KONTEC KSC 중앙 클램핑 장치는 스테이셔너리 워크홀딩을 위한 만능 기기입니다. 기존 클램핑 및 작은 클램핑 깊이에서부터 5면 기계가공, 성형된 부품, 플레이트 및 톱니 커팅까지, 몇 단계의 빠른 과정을 통해 SCHUNK KONTEC KSC를 적용할 수 있습니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 극단적인 평면 디자인
기계 공간의 활용 극대화 - 캡슐화된 스핀들
먼지에 강하고 유지보수가 적은 클램핑 디바이스 - 높은 클램핑 포스
기계가공 동안 공정 신뢰성 보장 - 넓은 클램핑 범위
높은 유연성 - 측면의 배수 홈
냉각수 및 칩 배출용 - 볼 베어링이 장착된 간극이 없는 스핀들
최대 반복 정확도(±0.01mm(KSC 80 및 125)/±0.015mm(KSC 160) 미만) - 광범위한 적용 분야
거칠고 완성된 부품 가공에 적합함 - 와이드 죠 프로그램
신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응 - 베이스 죠 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 죠 지원
긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현 - 장력에 의한 클램핑
베이스 바디 구부러짐 없음 - VERO-S 인터페이스
VERO-S의 모듈형 시스템을 통해 다양한 목적으로 결합이 가능하며 설치 시간을 단축합니다.
옵션 및 특별 정보
- 최대의 정밀도와 공정 신뢰성을 보장합니다.
SCHUNK의 수동 중앙 바이스는 매우 평평한 디자인을 채택하여 정밀도와 클램핑 포스가 뛰어납니다. 프리텐션되고 백래시가 없는 센터 베이링 및 추가로 피팅되는 슬라이드를 사용하여 반복 정확도가 최대 ±0.01 mm에 달하며, 하나의 클램핑 시스템만 사용하여 거친 부품과 마감된 부품을 정밀하게 기계 가공할 수 있습니다. - 내장된 칩 배출구와 특수 보호 처리된 스핀들이 사용되어 공정의 안정성을 최대화합니다. 또한 중앙 클램핑 바이스는 자동화된 기계 툴의 스토리지 솔루션으로도 가장 이상적입니다. 가격 또한 부담스럽지 않으므로 모든 종류의 팔레트 스토리지에 사용될 수 있습니다.