FTS 센서는 6자유도 모두에서 힘과 토크를 측정하여 로봇 지원 애플리케이션에서 정밀한 공정 모니터링을 가능하게 합니다. 이 센서는 공정상의 아주 미세한 편차까지 감지하여 배터리 셀 접합, 인쇄 회로 기판에 부품 정밀 배치, 치료 로봇을 통한 환자 지원과 같은 까다로운 작업을 지원합니다. 이 제품의 높은 강성은 견고한 베이스 바디의 내구성으로 동적 적용 환경에서도 높은 측정 정확도를 보장합니다.
FTS는 SCHUNK의 새로운 Robot PLUS 포트폴리오의 일부입니다. 공구 교환기, 보정 유닛, 힘/토크 센서와 같은 로봇 팔 끝단 구성 요소를 갖추고 있어 유연한 로봇 자동화를 위한 다양한 설계 옵션을 제공합니다. 이를 통해 SCHUNK는 기업들이 더욱 정확하고 생산적인 자동화 프로세스를 구현할 수 있도록 지원합니다. 특히 효율성, 품질 및 유연성에 대한 요구가 높아지는 상황에서 로봇공학은 자원을 절약하고 직원들의 부담을 경감해주는 고성능 생산을 위한 핵심 기술로 여겨지고 있습니다.
‘올해의 산업생산제품’ 경연대회는 동명 산업 전문 잡지에서 매년 주최합니다. 산업 및 제조업 분야의 독자들이 six개 부문에서 가장 주목할 만한 혁신을 선정했습니다. 이 상은 제조, 기계 및 금형 제작부터 주변기기 및 재활용에 이르기까지 현재 산업 생산을 형성하고 있는 기술과 개념을 조명합니다. 수상작들은 혁신적 강점과 실용성을 여실히 보여주며 보다 효율적이고 지속가능하며 미래지향적인 생산공정에 중요한 원동력이 됩니다.