공작 기계와 로봇 로딩 간의 상호 작용과 관련하여 SCHUNK의 공압 팔레타이징 모듈은 없어서는 안 될 필수 도구가 되었습니다. 기계 테이블에 팔레트를 몇 초 만에 매우 정밀하게 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 모듈의 전체 높이가 낮기 때문에 작업 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 팔레트 리프트 오프 기능이 통합되어 있어 특히 무거운 팔레트의 경우 로봇을 통한 공정의 안전한 전환이 용이합니다.
애플리케이션 전문가인 SCHUNK는 특히 무인 생산과 관련하여 유지보수가 필요 없는 견고한 모듈을 최신 세대에 최적화했습니다. 더욱 컴팩트해진 새로운 NSA3의 높이가 더욱 낮아졌습니다. 모듈의 특수한 형태 덕분에 칩이 형성되거나 냉각 윤활유가 축적되는 것을 방지합니다. 또한 통합 청소 기능이 향상되었습니다. 평평한 접촉면 외에도 더욱 강력해진 블로우 오프 기능으로 짧은 테이퍼와 클램핑 슬라이드에 칩이 생기지 않습니다. 이 기능과 동적 압력을 이용한 평평한 접촉면의 추가 모니터링으로 24시간 내내 원활한 작동이 가능합니다.
모듈은 외부 에너지 공급 없이 스프링의 힘으로 고정되며, 포지티브 잠금 및 자동 잠금 기능이 있어 압력 강하 시에도 전체 풀 다운 포스가 유지됩니다. 힘은 3,000N이며 터보 기능 활성 시 10,000N까지 증가시킬 수 있습니다. 모듈 본체의 치수 안정성이 향상되어 더 높은 기울기 모멘트와 전단력을 안정적으로 흡수합니다. 클램핑 팔레트를 0.005mm 미만의 반복 정확도로 몇 초 내에 NSA3 모듈에 배치할 수 있습니다. 이는 고정밀도 짧은 테이퍼 센터링을 통해 보장됩니다. 용도에 따라 모듈을 어떤 수량으로도 조합할 수 있습니다.
'모듈 열림' 또는 '모듈 닫힘'과 같은 모든 모니터링 활동은 공정 신뢰성이 보장된 팔레트 변경을 위해 NSA3에 기본적으로 통합되어 있습니다. 클램핑 링은 외부 직경의 네 평면에 놓여 있으며, 동적 압력 모니터링을 통해 모니터링됩니다. 밀폐 기술과 스테인레스 스틸 디자인 덕분에, 이 모듈은 전체 서비스 수명 동안 유지보수가 불필요합니다.
VERO-S 퀵-체인지 팔레트 모듈은 자동화된 기계 로딩을 위한 광범위한 SCHUNK 클램핑 기술 모듈형 시스템의 기반이 됩니다. 클램핑 디바이스와 로봇 모듈을 결합하면 짧은 설정 시간으로 다양한 클램핑 옵션을 유연하게 구현할 수 있습니다.