arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
디패널링 기술 10월 2023

SAL-1300은 고속 레이저 기술로 패널을 분리합니다.

Productronica 2023에서 SCHUNK Electronic Solutions는 디패널링 기계 제품군 중 최초의 레이저 디패널링 기계인 SAL-1300을 선보일 예정입니다. speedLAS® 기술이 적용된 이 컴팩트한 독립형 장비는 레이저 기반 디패널링을 고속으로 수행할 수 있습니다. 레이저는 공정 시간을 최대 80%까지 단축하는 동시에 최적의 절단 품질을 보장합니다. 소스에 구애받지 않는 레이저 가공과 하나의 기계에서 레이저 가공과 밀링 기술을 결합할 수 있어 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
애플리케이션 이미지 – SAL1300 speedLAS® 기술은 SCHUNK 선형 축 기술과 레이저 스캐너 제어 간의 혁신적인 상호 작용을 통해 정밀한 고속 레이저 처리를 가능하게 합니다.

레이저는 여러 분야에서 정확하고 깨끗하며 효율적인 도구로 자리 잡았습니다. SCHUNK는 새로운 레이저 디패널링 시스템인 SAL-1300을 통해 이러한 이점을 최대한 활용하고 있습니다. SCHUNK가 SAL-1300용으로 개발한 혁신적인 speedLAS® 기술을 통해 처음으로 특수 스캐너를 사용하여 레이저의 움직임이 축의 움직임과 중첩되는 방식으로 레이저를 제어할 수 있게 되었습니다. speedLAS® 기술은 축의 움직임에 관계없이 레이저의 빛이 항상 공작물에 수직 각도로 정렬되도록 합니다. 이렇게 하면 에너지가 균일하게 투입되어 가장자리까지 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이전 레이저 애플리케이션에 비해 SAL-1300은 최대 80% 더 빠른 처리 속도를 제공합니다.

모든 애플리케이션에 적합한 레이저

SAL-1300은 레이저원과 독립적으로 작동하므로 모든 파장을 사용할 수 있습니다. 또한 모든 재료에 가장 적합한 레이저원을 선택할 수 있습니다. 이를 위해 SCHUNK는 협력 파트너인 Dr. Bohrer Lasertech GmbH와 협력을 통해 포괄적인 프로세스 지원을 제공합니다. 각 요구 사항에 가장 적합한 레이저원을 선택하기 위한 기초는 주사 전자 현미경을 사용하여 가공할 재료에 대한 경험과 정밀한 분석에 있습니다.

모듈화를 통한 유연성 확보

컴팩트한 SAL-1300은 잘 알려진 SAR 시리즈 시스템과 크기가 비슷합니다. 검증된 운영 개념도 변경되지 않았습니다. SAR 디패널링 장비의 기존 워크피스 홀더도 SAL-1300과 함께 사용이 가능합니다. 그러나 밀링 갠트리로 시스템을 보완할 수 있는 옵션울 통해 완전히 새로운 가공 가능성이 열렸습니다. 레이저 가공과 밀링 기술을 단일 기계에 결합함으로써 예를 들어 유연한 부품이 포함된 워크피스를 수동 개입 없이 신속하고 최대의 정밀도로 가공할 수 있습니다. 밀링 갠트리는 옵션으로 장착할 수 있습니다.