arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
자동화 기술

생산 자동화를 위한 엔지니어링, 모션 및 센서 시스템

SCHUNK는 엔지니어링과 자동화를 한 곳에서 모두 제공합니다. 뉘른베르크에서 열리는 SPS 2026에서 SCHUNK는 SLD 제품군의 새로운 선형 직접 축인 SLD Mini와 SLD Midi를 선보일 예정입니다. SCHUNK는 그리핑 기술, 센서 시스템 및 엔지니어링을 결합하여 개별 선형 축에서 통합 애플리케이션에 이르기까지 생산적인 자동화 솔루션을 구현합니다.

SLD EGK 디패널링 소형 부품용 전기 그리퍼인 EGK는 SLD 리니어 다이렉트 축을 사용하여 디패널링 기계에서 부품을 정밀하게 처리합니다. 그리핑 기술과 동적 선형 운동의 결합으로 소형 자동화 핸들링 공정이 가능해집니다.

자동화는 개별 기술들이 안정적으로 함께 작동하고 기존 프로세스에 원활하게 통합될 때 생산성을 확보하게 됩니다. 바로 이 지점에서 SCHUNK가 중요한 역할을 합니다. SCHUNK는 축 시스템, 전기 부품, 그리핑 기술, 센서 시스템 및 포괄적인 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 설계 단계부터 생산 준비가 완료된 솔루션에 이르기까지 모든 단계에서 사용자를 지원합니다. 제공되는 서비스 범위는 표준화된 부품부터 검증된 조립품 및 시스템에 이르기까지, 그리고 특정 산업 요구 사항에 맞춘 맞춤형 솔루션까지 포함합니다. 전자, 전기차, 자동차, 생명과학, 항공우주, 방위산업 등 어떤 분야든 SCHUNK는 SPS에서 다양한 산업 및 생산 환경에 적용 가능한 실용적인 솔루션을 선보일 예정입니다.

SCHUNK의 그리핑 기술 및 자동화 기술 제품 관리자인 마르쿠스 한젤만(Markus Hanselmann)은 다음과 같이 말했습니다. "축에서부터 응용 분야에 이르기까지, 개별 구성 요소들이 어떻게 결합되어 생산 현장에서 안정적으로 작동하는 자동화 시스템을 구축하는지 보여줍니다. 이를 위해 동작, 그리핑, 센서 시스템 및 엔지니어링을 결합합니다. 그리고 저희 고객들은 초기 아이디어에서 바로 상용화 가능한 애플리케이션으로 신속하게 전환할 수 있습니다."

움직임이 중심이 된다

SLD-Mini 제품 이미지 SCHUNK는 새로운 SLD Midi 및 Mini 선형 다이렉트 축을 통해 동적 조립 및 핸들링 공정을 위한 축 제품군을 확장하고 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 작은 설치 공간에서도 매우 역동적인 특성을 구현할 수 있습니다.

이에 대한 좋은 예가 SCHUNK의 리니어 다이렉트 축이며, 이는 부품 부문에서 전시회의 핵심 전시품이 될 것입니다. 이 제품들은 자동화된 조립 및 핸들링 공정에서 움직임을 제공하며, 단일 축 시스템 및 픽 & 플레이스 유닛부터 사전 조립된 다중 축 시스템에 이르기까지 다양한 응용 분야를 위한 모듈식 기반 역할을 합니다.

SCHUNK는 새로운 SLD Mini 및 SLD Midi를 통해 동적 및 고하중 선형 다이렉트 축 제품군을 확장하여 새로운 모델을 포함시키고 있습니다. 드라이브 및 경로 측정 시스템이 소형 축에 직접 통합되어 추가적인 간섭 윤곽 없이 빠르고 공간 절약적인 동작 시퀀스를 구현할 수 있습니다. 가속도는 최대 100 m/s²이며, 속도는 5 m/s로 짧은 사이클 시간을 보장합니다. 이러한 특징 덕분에 이 축 제품군은 전자 제품 제조, 전기차, 생명 과학 분야와 같은 고속 응용 분야에 적합합니다.

다양한 구조 및 모터 크기를 통해 축 시스템을 하중 용량, 동적 성능 및 설치 공간에 맞게 특별히 맞춤 제작할 수 있습니다. SCHUNK는 이처럼 다양한 산업 자동화 과제를 위한 모션 파트너로서의 입지를 구축하고 있습니다.

구성 요소들이 결합되어 애플리케이션이 형성됩니다.

SCHUNK는 추가 자동화 구성 요소를 사용하여 모션을 생산 준비가 완료된 솔루션으로 변환하는 방법을 보여줍니다. 전기 그리퍼 스위블 모듈 및 힘-토크 센서 시스템은 파지, 회전 및 공정 모니터링과 같은 기능을 통해 축 기술을 보완합니다. SCHUNK Engineering과의 협력을 통해 특정 용도에 맞춰 통합에 적합한 어셈블리 및 시스템을 제작할 수 있습니다.

자동화를 간소화하는 디지털 지원

디지털 및 인공지능 기반 기술은 자동화 작업을 더욱 빠르게 구현하는 데에도 도움이 됩니다. AI 기반 애플리케이션 솔루션인 2D 그리핑 키트는 분류되지 않은 구성품의 자동화된 처리를 지원합니다. 디지털 도구는 계획 단계부터 지원을 제공합니다. 제품 검색기, 선형 축 및 축 시스템 구성기를 사용하여 사용자는 적절한 구성 요소를 선택하고 특정 용도에 맞게 축을 설계할 수 있습니다.

SCHUNK는 SPS에서 구성 요소, 모션, 센서 시스템, 디지털 지원 및 엔지니어링을 하나의 포괄적인 패키지로 결합하는 방법을 시연할 예정입니다. 이는 자동화를 기술적 가능성에서 안정적인 생산으로 전환하는 속도를 높이는 것을 목표로 합니다.

뉘른베르크에서 열리는 SPS 2026에서 SCHUNK: 4번 홀, 540번 부스를 방문하세요.