arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRK 315 유사 그림

SRK 315

각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질

ID 136109

SRK 315, 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 16 mm
  • 경로 너비: 20 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
  • 배송 수량 (2개, 3개, 4개, 6개)을 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성"을 클릭하세요.
제품 그룹 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 16.0
탭 너비 S [mm] 20.0
B 너비 [mm] 50.0
높이 H [mm] 80.0
높이 H1 [mm] 75.5
높이 H2 [mm] 75.0
길이 L [mm] 149.0
구멍 공간 a [mm] 67.0
구멍 공간 b [mm] 50.0
나사 M16
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/set [kg] 10.9