arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZKA 412 Ilustracja analogiczna

SZKA 412

Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie

ID 139173

SZKA 412, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie

Cechy produktu:
  • Zazębienie: Wrąb krzyżowy
  • Szerokość rowka: 18 mm
  • Szerokość ścieżki: 30 mm
  • Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Narzędzia:
  • Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
  • Czy chcesz dostosować jednostkę dostawy (dwie, trzy, cztery, sześć sztuk)? Kliknij „Konfiguruj indywidualną szczękę tokarską”
Grupa produktów Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie
Zazębienie Wrąb krzyżowy
Szerokość szczeliny N [mm] 18.0
Szerokość zatrzasku S [mm] 30.0
Szerokość B [mm] 50.0
Wysokość H [mm] 78.0
Wysokość H1 [mm] 71.0
Długość L [mm] 103.0
Głębokość mocowania T [mm] 33.0
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G M8
Rozstaw otworów b [mm] 60.0
Śruby M16
Materiał Stal 16MnCr5, hartowana
m/zestaw [kg] 5.1
W połączeniu ze szczękami podstawowymi SFG 630-400
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 400