arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NKA 1 유사 그림

NKA 1

콤비 T너트

ID 145103

NKA 1, 콤비 T너트
  • 홈의 폭: 14 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 50 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
제품 그룹 콤비 T너트
높이 H [mm] 18.5
높이 H1 [mm] 6.5
구멍 공간 b [mm] 20
실린더 나사 M10 x 25
최대 허용 조임 토크 [Nm] 50
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).