arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NK 120 유사 그림

NK 120

콤비 T너트

ID 147107

NK 120, 콤비 T너트
  • 홈의 폭: 17 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 70 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
제품 그룹 콤비 T너트
높이 H [mm] 23
높이 H1 [mm] 9
구멍 공간 b [mm] 19
실린더 나사 M12 x 30
최대 허용 조임 토크 [Nm] 70
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).