arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SFG 1000 유사 그림

SFG 1000

베이스 죠

ID 157108

SFG 1000, 베이스 죠

제품 특징:
  • 톱니: 각진 톱니
  • 설치: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 40 mm
  • 경로 너비: 24 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
  • 제공 범위: 원통형 나사 포함
도구:
  • 선반 척에 맞는 다양한 베이스 죠를 살펴보고 척 죠 빨리 찾기에서 "도구"를 클릭하여 적합한 상부 죠를 찾아보세요!
제품 그룹 베이스 죠
설치 텅앤그루브
톱니 각진 톱니
슬롯 너비 N [mm] 40.0
탭 너비 S [mm] 24.0
B 너비 [mm] 65.0
높이 H [mm] 72.0
높이 H1 [mm] 68.0
길이 L [mm] 314.0
구멍 공간 b [mm] 82.0
나사 M20
m/set [kg] 27.14