arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SZIJ 30-11 유사 그림

SZIJ 30-11

I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 179126

SZIJ 30-11, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 18 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
제품 그룹 I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 18
B 너비 [mm] 50
높이 H [mm] 65
클램핑 깊이 T [mm] 25
나사산 공작물 스톱 G M8
구멍 공간 b [mm] 30
나사 M14
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 3.6