arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90 유사 그림

TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90

유압 확장 툴 홀더

ID 201840

TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90, 툴홀더
  • 유압 확장 툴 홀더
  • 시리즈: TENDO Platinum
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C5
  • 클램핑 지름: 18 mm
  • 투영 길이: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 240 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴 홀더
시리즈 TENDO Platinum
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C5
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 18 mm
D2 [mm] 40
D6 [mm] 36
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 49
L3 [mm] 10
L4 [mm] 51
G M12x1
최소 토크 [Nm] 240
중량 [kg] 1.05
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공