TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
다각형 툴홀더
ID 205085
TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 25
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 40 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 10 Nm
기술 세부 정보
기술 | 다각형 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | TRIBOS-RM |
툴홀더 인터페이스 | HSK-E 25 |
툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
클램핑 지름 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
최소 토크 [Nm] | 10 |
중량 [kg] | 0.12 |
버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능