TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65
다각형 툴홀더
ID 205261
TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-S
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 32
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 65 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 5 Nm
기술 세부 정보
기술 | 다각형 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | TRIBOS-S |
툴홀더 인터페이스 | HSK-E 32 |
툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
클램핑 지름 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9.9 |
D3 [mm] | 13.1 |
D4 [mm] | 26 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 65 mm / 2.6" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 38.2 |
L6 [mm] | 45 |
G | M5 |
최소 토크 [Nm] | 5 |
중량 [kg] | 0.25 |
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능