TRIBOS SVL-20 Ø10x150
Polygonální nástavce
ID 205606
TRIBOS SVL-20 Ø10x150, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 150 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Celková délka L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 20.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.29 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Max. rychlostní limit
18 500 ot./min
Individuální
Je také k dispozici ve verzi pro těžké kovy
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání