TENDO SVL-20 Ø20x150
유압 확장
ID 206306
TENDO SVL-20 Ø20x150, 유압 확장
작동 키를 포함하지 않음
- TENDO SVL
- 클램핑 지름: 20 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 300 Nm
작동 키를 포함하지 않음
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 |
---|---|
시리즈 | TENDO SVL |
툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
클램핑 지름 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 20 mm |
D6 [mm] | 29 |
전체 길이 L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100 |
G | M10x1 |
최소 토크 [Nm] | 300 |
중량 [kg] | 0.55 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
10,000 RPM
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능