UZB 80
범용 중간 죠
ID 300043
범용 중간 죠 UZB, 크기: 80, 핑거 인터페이스: PGN-plus 80
- 그리드 치수: 2 mm
- 최대 조절 이동: 44 mm
기술 세부 정보
최대 조절 이동 [mm] | 44 |
---|---|
그리드 치수 [mm] | 2 |
중량 [g] | 170 |
최대 허용 가능 로딩 토크 [Nm] | 35 |
최대 허용 가능 포스 Fx [N] | 500 |
UZB-S 범용 중간 죠의 슬라이드는 유닛 크기 80부터 개별 구성품으로 이용할 수 있습니다. 더 작은 크기에 맞게 슬라이드를 제거할 수 없습니다.
최대 로드
부하 다이어그램
최대 로드
가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스(Fx) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=Fx*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
부하 다이어그램
- X축:
- 핑거 길이
- Y축:
- 죠당 포스
- Gruene Flaeche
- 허용 범위
- Rote Flaeche
- 허용 불가 범위