SDV-P 04-E
압력 유지밸브
ID 300120
에어 배출 나사가 있는 압력 유지 밸브 SDV-P, 크기: 04, 수동 신속 환기
- 스레드 : G1/8"
기술 세부 정보
수동 신속 환기 | 예 |
---|---|
스레드 | G1/8" |
공칭 직경 (DN) [mm] | 4 |
유속, 호스 Ø 6mm [l/min] | 200 |
유속, 호스 Ø 8mm [l/min] | 250 |
유속, 호스 Ø 10mm [l/min] | 340 |
권장 호스 직경 [mm] | 6 |
압력 손실 입력/출력 [bar] | 0.5 |
최소 작동 압력 [bar] | 2 |
최대 작동 압력 [bar] | 10 |
IP 보호등급 | 67 |
최소 주위 온도 [°C] | -10 |
최대 주위 온도 [°C] | 80 |
밸브 전환 시간 [ms] | 15 |
중량 [kg] | 0.1 |
밸브를 통한 가능한 유량의 볼륨은 사용된 공압 호스에 따라 달라집니다. 테이블은 사용된 공압 호스에 따른 유속을 보여줍니다(참조 압력 6바). SDV-P의 선택을 경감하기 위해, SCHUNK는 권장 호스 직경을 정했습니다. 이는 SCHUNK에서 제안하는 할당에 적절합니다.
일반적으로, 다음과 같이 추가적인 조합을 결정할 수 있습니다.
1. 구성 요소의 변형을 위해 필요한 유량 계산:
필요 유량 Q [l/min]
이중 스트로크당 유체 소비량 V [cm3]
폐쇄 또는 개방 시간 t [s]
Q = 0.21*(V/t)
2. 알맞은 SDV-P의 선택: SDV-P의 유량은 계산된 필요 유량 Q보다 크거나 같아야 합니다. 이 점을 고려하지 않으면 사이클 시간이 증가할 수 있습니다.
일반적으로, 다음과 같이 추가적인 조합을 결정할 수 있습니다.
1. 구성 요소의 변형을 위해 필요한 유량 계산:
필요 유량 Q [l/min]
이중 스트로크당 유체 소비량 V [cm3]
폐쇄 또는 개방 시간 t [s]
Q = 0.21*(V/t)
2. 알맞은 SDV-P의 선택: SDV-P의 유량은 계산된 필요 유량 Q보다 크거나 같아야 합니다. 이 점을 고려하지 않으면 사이클 시간이 증가할 수 있습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
유속
SDV-P와 SDV-P-E 이형의 경우, 밸브를 통한 가능한 유량의 볼륨은 사용된 공압 호스에 따라 달라집니다. 테이블은 사용된 공압 호스에 따른 유속을 보여줍니다(참조 압력 6바). 지름은 호스의 외부 직경을 나타냅니다. 관련 내부 직경은 제조업체에 따라 조금씩 다를 수 있으며 값에 별다른 영향을 미치지 않습니다. SDV-P-E-P 이형은 호스별 유속을 갖추고 있지 않습니다.
밸브 전환 시간
다른 부하 없이 온전한 SDV-P 밸브의 전환 시간 밸브 전환 시간은 각 그리퍼의 개방 및 폐쇄 시간 등 로드 측의 이동 시간에 추가되어야 합니다.
압력 손실 입력/출력
스프링 작동 체크 밸브를 통한 입력 및 출력 압력 사이의 압력 손실을 나타냅니다. 연결된 액추에이터를 구성할 때 이러한 압력 손실을 고려해야 합니다.
수동 신속 환기
SDV-P-E 및 SDV-P-E-P 이형은 수동 퀵 릴리스 환기 기능을 장착하고 있습니다. 공압 호스를 제거하지 않고도 연결된 액추에이터의 배출이 가능합니다(예: 셋-업 동안 또는 비상 정지 후 시스템 재시작 전).
하우징 재료
알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월