PHE 80-40
ID 300977
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
스트로크 모듈 PHE, 크기: 80, 공압, 피스톤 로드 실린더, 볼 부싱 가이드
- 최대 스트로크: 40 mm
기술 세부 정보
| 스트로크 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 연장 포스 [N] | 250.0 |
| 수축 포스 [N] | 200.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.1 |
| 피스톤 지름 [mm] | 20.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] | 46.0 |
| IP 보호등급 | 42 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 중량 [kg] | 2.3 |
| 드라이브 컨셉 | 피스톤 로드 실린더 |
| 휨 모멘트 Mx최대 [Nm] | 17.0 |
| Mz 최대(들어감) [Nm] | 30.0 |
최대 로드
최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
하우징 재료
알루미늄
가이드
볼 부싱 가이드