MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD
프로그래밍 가능한 자기 스위치
ID 301131
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
프로그램 가능한 마그네틱 스위치 MMS 22-PI2, 중량물 버전, 학습 기능, C 슬롯
- 전환점의 수: 2
- 스위칭 유형: NPN
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 31 cm
- 전기 연결: M8, 4핀 수(M) 커넥터
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
측정 원리 | 자기 |
---|---|
전환 기능 | 폐쇄기 |
전환 유형 | NPN |
전환점의 수 | 2 |
학습 기능 | 예 |
전형적인 전환 시간 [s] | 0.001 |
최대 전환 주파수 [Hz] | 1000 |
최소 주위 온도 [°C] | -20 |
최대 주위 온도 [°C] | 80 |
센서의 LED 디스플레이 | 예 |
전압 유형 | DC |
정격 전압 | 24 |
최소 작동 전압 | 10 |
최대 작동 전압 | 30 |
전압 하강 [V] | 2 |
최대 전환 전류 | 25 |
단락 방지 | 예 |
극성 반전 방지 | 예 |
하우징 재료 | 스테인리스강 |
케이블 커넥터/케이블 엔드 | M8, 4핀 수(M) 커넥터 |
케이블 길이 L [cm] | 31 |
케이블 직경 D [mm] | 2.55 |
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 4x 0,05mm2 |
케이블 덮개 재료 | PUR |
최소 휨 반경(동적) [mm] | 25.5 |
최소 휨 반경(정적) [mm] | 12.75 |
중량 | 0.01 |
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
보호 클래스 | III |
드릴링 유제 저항성 * | 예 |
중량물 버전 | 예 |
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).
시리즈에 관한 일반 참고 사항
SCHUNK 그리핑 모듈, 회전 및 리니어 모듈, 로봇 액세서리는 적절한 SCHUNK 센서로 모니터링해야 합니다. 모든 것이 서로 맞도록 조정되어 있기 때문입니다.
센서와 제품의 조정은 파라미터 유형과 자석 강도, 간극, 벽 두께, 자석과 센서 사이 벽 재료, 그리고 정렬과 센서 민감성의 상호 작용을 특징으로 합니다.
SCHUNK 제품에 통합되는 다른 제조업체의 센서는 탁월한 전환 결과를 제공는 경우가 거의 없습니다. 게다가 SCHUNK는 그러한 제품의 올바른 기능이나 기능적인 안전을 보장할 수 없습니다.
센서의 정밀도가 상대적으로 높기 때문에 학습 온도와 작업 온도의 차이가 30K를 초과하면 안 됩니다.
하우징 재료
PA
케이블 코팅 재료
PUR
설치
센서 홈에 클램핑되고 소켓 헤드 나사로 고정
보증
24개월