SPG 100
ID 302121
- 죠당 스트로크: 100 mm
- 폐쇄력: 10000 N
- 개방력: 11480 N
- 최대 주위 온도: 90 °C
기술 세부 정보
폐쇄력 [N] | 10000.0 |
---|---|
죠당 스트로크 [mm] | 100.0 |
최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
개방력 [N] | 11480.0 |
정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
중량 [kg] | 35.0 |
권고 공작물 중량 | 50.0 |
개방 시간 [s] | 1.5 |
폐쇄 시간 [s] | 1.5 |
핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 15.0 |
최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
반복 정밀도 [mm] | 0.1 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 250.0 |
최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 6000.0 |
최소 작동 압력 [bar] | 2.0 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 300.0 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 250.0 |
IP 보호등급 | 30 |
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 500.0 |
최소 에어 퍼지 압력 [bar] | 0.5 |
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 4600.0 |
최대 에어 퍼지 압력 [bar] | 1.0 |
길이 X [mm] | 436.0 |
높이 Z [mm] | 191.9 |
너비 Y [mm] | 196.0 |
개방력(핑거 길이 0mm) [N] | 12536.0 |
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 10920.0 |
개폐시간은 에어 연결부에 대한 고속 탈기 밸브를 설치하여 더 줄일 수 있습니다. 단, 죠가 작동할 시 부딛치거나 튀지 않도록 주의해야 합니다.
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
최대 허용 핑거 추정
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 정적인 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 나타날 수 있습니다. 부하가 파지력 자체에 의해서 생성되는 모멘트에 추가로 발생할 수 있습니다.
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
- X축:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X축:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
파지력 유지
ID가 0302120인 대응 버전의 제공 범위에는 압력 유지 밸브 SDV-P 07이 포함됩니다. ID 0302121 버전은 압력 유지 밸브 없이 제공되지만, 밸브를 별도로 장착할 수 있습니다.