MWK-030-2P-0E
ID 305633
미니 교환 시스템 MWS, 크기: 030, 미니 교환 헤드, 수동
- 유체 피드 스루 수: 2
- 최대 총 탑재량: 1 kg
기술 세부 정보
미니 교환 헤드 | |
권장 핸들링 중량 [kg] | 1 |
반복 정밀도 [mm] | 0.1 |
중량 [g] | 12 |
잠김 시 최소/최대 거리 [mm] | 0.25 |
유체 피드 스루 수 | 2 |
최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] | ± 0.3 |
최대 허용 각도 오프셋 [°] | ± 0.8 |
직경 D [mm] | 30 |
높이 Z [mm] | 5 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 1 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 1 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.75 |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
수동
작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.
매체 전송
내장된 공압 및 전기 피드 스루
하우징
스테인리스강
제공 범위
전기 피드 스루, 공압 피드 스루용 O 링, 작은 설치용 컴포넌트
보증
24개월