arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EVG 55-40 유사 그림

EVG 55-40

범용 그리퍼

ID 306020

범용 그리퍼 EVG, 크기: 55-40, 전동식, 통신 인터페이스: 컨트롤러 MCS 참조

  • 죠당 스트로크: 20 mm
  • 최소 파지력: 5 N
  • 최대 파지력: 24 N
  • 전원공급장치: 24 V DC
  • 최대 총 전류: 8 A
  • 최대 주위 온도: 55 °C
죠당 스트로크 [mm] 20.0
최소 파지력 [N] 5.0
최대 파지력 [N] 24.0
권고 공작물 중량 [kg] 0.12
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 125.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.1
반복 정밀도 [mm] ± 0.05
폐쇄 시간 [s] 0.6
개방 시간 [s] 0.6
최대 속도 [mm/s] 300.0
최대 가속도 [mm/s²] 10000.0
중량 [kg] 0.79
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 20
길이 X [mm] 100.0
너비 Y [mm] 55.0
높이 Z [mm] 89.2
정격 전류 [A] 4.0
최대 전류 [A] 8.0
컨트롤러 전자 장치 외부
컨트롤러 디자인 MCS-06
통신 인터페이스 컨트롤러 MCS 참조
모멘트 Mx 최대 [Nm] 10.0
모멘트 My 최대 [Nm] 9.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 7.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 150.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
최소 폐쇄 및 개방 시간은 베이스 죠 또는 핑거의 최대 속도, 전류 제한이 없는 최대 가속(최대 전류), 핑거당 최대 허용 가능한 질량 준수 시의 이동 시간에만 해당합니다.

정격 전류
영구적으로 구동 가능. 정격 전류 이상, 최대 전류까지 모든 전류에 관해서는 개별 제품 문서에 있는 참고 사항의 내용을 준수해야 합니다.

전자 브레이크
내장형 전동 홀딩 브레이크를 사용하여 정전 시에도 그리퍼 죠의 위치를 고정시칼 수 있습니다. 파지력 유지 기능 또는 안전 기능을 모두 제공하지 않습니다.

작동 원리
벨트 드라이브

하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리

베이스 죠 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

보증
24개월

제공 범위
센터링 슬리브, 조립, 법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼, 액세서리 동봉 팩 그리퍼 EVG를 작동하려면 외부 컨트롤러 MCS-06이 필요하고 3미터 길이의 연결 케이블이 그리퍼에 연결되어 있습니다. 컨트롤러는 선택적으로 사용 가능하고 제공 범위에는 포함되지 않습니다.