RGG 20
생크 인터페이스가 있는 청소 장치
ID 308590
생크 인터페이스가 있는 청소 장치 RGG, 크기: 20
- 최대 주위 온도: 90 °C
기술 세부 정보
중량 [kg] | 0.1 |
---|---|
최소 주위 온도 [°C] | -10 |
최대 주위 온도 [°C] | 90 |
최대 허용 가능 RPM [1/min] | 100 |
최대 작동 압력 [bar] | 80 |
직경 D [mm] | 37 |
높이 Z [mm] | 78 |
극단적인 조건 하에서 사용하면(예: 냉각수, 캐스트 또는 마모성 먼지) 제품의 수명이 크게 감소할 수 있습니다.
제품이 열 수축 툴홀더에 적합하지 않음을 주의하십시오.
제품이 열 수축 툴홀더에 적합하지 않음을 주의하십시오.
치수
치수
스핀들 인터페이스 재료
알루미늄 합금
작동
기계 냉각수(필터됨, 최대 30µm 입자 크기)의 유압 방식 또는 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 필터 압축 에어의 공압 방식
보증
24개월