GSW-V25-SND030
생크 인터페이스가 있는 진공 그리퍼
ID 309126
생크 인터페이스가 있는 진공 그리퍼 GSW-V, 크기: 25, 공압, 유압
- 최대 주위 온도: 90 °C
- 손잡이 직경: 25 mm
- 흡입 컵 수치: 30 mm
- 흡입 포스: 55 N
기술 세부 정보
중량 [kg] | 0.17 |
---|---|
배출 시간 [s] | 1 |
내려놓기 시간 [s] | 0.7 |
흡입 포스 [N] | 55 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 90 |
최대 허용 가능 RPM [1/min] | 20 |
정격 가동 압력 압축 에어 [bar] | 6 |
정격 유속 압축 에어 [l/min] | 300 |
최소 가동 압력 압축 에어 [bar] | 4 |
압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] | 8 |
최소 유속 압축 에어 [l/min] | 200 |
정격 가동 압력 냉각수 [bar] | 40 |
정격 유속 냉각수 [l/min] | 25 |
최소 가동 압력 냉각수 [bar] | 20 |
최대 냉각제 가동 압력 [bar] | 60 |
정격 진공 [bar] | -0.8 |
최소 진공 [bar] | -0.6 |
노이즈 압력 레벨 [dB(A)] | 94 |
직경 D [mm] | 34 |
높이 Z [mm] | 110 |
치수
치수
시리즈에 관한 일반 참고 사항
흡입 패드
부착 시 감쇠 효과 및 흡입 단계의 스트로크 효과와 함께 부드러운 표면에 완벽하게 적용 가능합니다. 요청 시 특수 흡입 컵을 제공합니다.
시간
표시된 시간은 유속과 드라이브 미디엄의 압력, 그 과정에서 발생하는 전기적 저항에 따라 결정됩니다.
작동 원리
벤투리 노즐
하우징 재료
알루미늄
스핀들 인터페이스 재료
알루미늄 합금
흡입 컵 재료
NBR-60
작동
기계 냉각수(필터됨, 최대 30µm 입자 크기)의 유압 방식 또는 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 필터 압축 에어의 공압 방식
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
조립 및 사용 설명서