ERM 160-8-CB-090-B
ID 310550
무거운 회전 모듈 ERM, 크기: 160, 전동식, 공압 피드 스루, 회전 각도: > 360 °, 중간 위치: 자유로운 프로그래밍 가능, 유체 피드 스루 포함
- 토크: 75 Nm
기술 세부 정보
최고 드라이브 모멘트 [Nm] | 2.3 |
---|---|
최고 출력 모멘트 [Nm] | 75 |
최대 드라이브 속도 [1/min] | 3000 |
최대 출력 속도 [1/min] | 62.5 |
관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] | 20 |
반복 정밀도 [°] | 0.035 |
축 흔들림 [mm] | 0.03 |
전송 | 48 |
포스 Fx 최대 [N] | 1500 |
포스 Fz 최대 [N] | 3000 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 450 |
유체 피드 스루 수 | 8 |
최대 작동 압력 [bar] | 8 |
중량 [kg] | 15.5 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 55 |
IP 보호등급 | 65 |
중앙 구멍 지름 [mm] | 22 |
길이 X [mm] | 160 |
너비 Y [mm] | 251.2 |
높이 Z [mm] | 137.5 |
치수 및 최대 로드
최대 허용 관성 J
치수 및 최대 로드
모멘트와 포스가 동시에 발생할 수 있습니다. 적용분야에 따라 더욱 높은 값을 달성할 수 있으므로, 저희에게 연락해 주십시오.
최대 허용 관성 J
- X축:
- 선회 시간
- Y축:
- 관성
- X축 상단:
- 시간당 사이클
도면은 수직 회전 축의 사용과 수평 회전 축의 중앙 로드, 그리고 정격 모터 모멘트에 대한 90°와 180° 회전 각도에 유효합니다. 스위블링 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않을 경우 수명이 줄어들 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
선회 시간
순수하게 모듈이 정지 위치에서 정지 위치로 회전한 시간입니다. 릴레이 전환 시간 또는 PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다. 로드별 정지 기간은 사이클 시간에 포함될 수 있습니다.
반복 정밀도
100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
중간 부착 로드
전형적인 로드를 나타내기 위한 목적입니다. 중앙 로드 및 수직 회전 축에 저항이나 반동, 충돌 없이 선회할 수 있는 관성의 최대 가능 질량 모멘트의 반으로 정의됩니다.
모터 토크
상기 등급의 모멘트에서 최대 모터 모멘트에 이르기까지 모든 모터 모멘트에 대해, 각 제품 문서의 지침을 준수해 주십시오.
하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리
(내부) 기능 구성품의 재료
강철
작동
맞춤형 서보 드라이브를 통한 전동식
작동 원리
2단계 하이포이드 기어
제공 범위
모듈 설치와 출력 플랜지에서 설치를 위한 센터링 슬리브, 출력 플랜지의 압축 에어 연결용 O링
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시