arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELM 23-H070-HP-ASP 유사 그림

ELM 23-H070-HP-ASP

소형 리니어 모듈

ID 314381

소형 리니어 모듈 ELM, 크기: 23, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 프로파일 레일 가이드, 고성능 버전, 로드 잠금장치 포함

  • 최대 스트로크: 70 mm
  • 최대 추진력: 137 N
  • 정격 전류: 3.8 A
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
최대 스트로크 [mm] 70.0
최대 추진력 [N] 137.0
정격 포스 [N] 48.0
최대 탑재량(수평) [kg] 3.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.05
최대 속도 [m/s] 1.5
최대 가속도 [m/s²] 40.0
최대 전류 [A] 11.0
정격 전류 [A] 3.8
최소 주위 온도 [°C] 10.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
중량 [kg] 1.61
전체 길이 [mm] 70.5
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 70.5
길이 X [mm] 298.0
너비 Y [mm] 62.0
높이 Z [mm] 54.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 20.0
모멘트 My 최대 [Nm] 100.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 100.0
포스 Fy 최대 [N] 2000.0
포스 Fz 최대 [N] 2000.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2000.0
포스 Fz 최대 [N] 2000.0
정지 유지 브레이크가 있는 버전
기술 데이터 표에 명시된 모든 포스는 축이 팬 등의 냉각 시스템과 함께 사용되는 상황을 전제합니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

안전 참고 사항
주의: 자기장! 특히 심박 조율기, 보청기 등 의료 장비를 체내 이식한 인원에게 적용됩니다.

반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛에 대해 절대적으로 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리

가이드
프로파일 레일 가이드

드라이브
리니어 다이렉트 드라이브

제공 범위
센터링 슬리브, 조립 및 사용 설명서와 법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼 포함 액세서리 팩

드라이브 컨트롤러
LinMot® 드라이브 컨트롤러가 기본적으로 사용됩니다.

보증
24개월