MMS 22-IOL-M08
프로그래밍 가능한 자기 스위치
ID 315830
프로그램 가능한 마그네틱 스위치 MMS 22-IO 링크, 학습 기능
- 케이블 길이: 31 cm
- 전기 연결: M8, 4핀 수(M) 커넥터
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
| 측정 원리 | 자기 |
|---|---|
| 전환점의 수 | 아날로그 (IO-Link) |
| 학습 기능 | 예 |
| 선형 [%] | 15 |
| 최종값의 반복 정밀도 R 최대치 | < ±3% |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 55.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 예 |
| 반응 시간/유형. 전환 시간 [ms] | 6.0 |
| 통신 인터페이스 | IO-Link |
| 사양 | V1.1 |
| 전송 속도 | COM2 |
| 포트 | 클래스 A |
| 정격 전압 [V] | 24.0 |
| 최소 작동 전압 [V] | 18.0 |
| 최대 전압 [V] | 30.0 |
| 최대 잔결(Ue의 %) | <2 % Vss |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전류 [mA] | 15.0 |
| 단락 방지 | 예 |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 하우징 재료 | GV-5H(PA), 검은색 |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | M8, 4핀 수(M) 커넥터 |
| 케이블 길이 [cm] | 31.0 |
| 케이블 직경 [mm] | 2.55 |
| 케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 4x 0,05mm2 |
| 케이블 덮개 재료 | PUR |
| 최소 휨 반경(동적) [mm] | 26.0 |
| 최소 휨 반경(정적) [mm] | 13.0 |
| 중량 [g] | 10.0 |
| IP 보호등급 | 67 |
| 보호 클래스 | III |
| 드릴링 유제 저항성 * | 예 |
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).