arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FUS-211C 유사 그림

FUS-211C

ID 320529

삽입 유닛 FUS, 크기: 200, 잠금 장착

  • 보정 XY: 2.2 mm
  • 굴절 회전: 4 °
  • 강도 변화: 23 N/mm
  • 보정 중심 거리: 150 mm
  • 포스 Fz 최대: 110 N
  • 포스 Fd 최대: 2700 N
잠금 잠금 장착
보정 XY [mm] 2.2
각도 굴절 [°] 1.1
회전 보정 각도 [°] 4
강도 변화 [N/mm] 23
보정 중심 거리 [mm] 150
반복 정밀도 [mm] ± 0.026
중량 [kg] 0.5
최소 작동 압력 [bar] 5
최대 작동 압력 [bar] 6
최소 주위 온도 [°C] 5
최대 주위 온도 [°C] 60
최대 포스 Fx/Fy 세로 설치 [N] 107
최대 포스 Fx/Fy 가로 설치 [N] 18
체결력 Fz [N] 110
최대 포스 Fd [N] 2700
직경 D [mm] 99.1
높이 Z [mm] 45
모멘트 Mx 최대 [Nm] 14
모멘트 My 최대 [Nm] 14

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

모니터링
유도 근접 스위치로

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

재료
탄성중합체 소재

하우징
알루미늄

제공 범위
설치 나사 없음

보증
24개월