FWK-050-2P-8E
ID 320602
- No. of fluid feed-throughs: 2
- Number of electrical feed-throughs: 8
- Max. total payload: 6 kg
Technical details
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 6.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.094 |
| Numero dei passanti pneumatici | 2.0 |
| Numero dei passanti elettrici | 8.0 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Diametro D [mm] | 78.0 |
| Altezza Z [mm] | 7.1 |
| Coppia Mx max [Nm] | 90.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 90.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 90.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutti i carichi che possono agire sul sistema di cambio senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
manualmente attraverso il dado a ghiera integrato
Principio di funzionamento
Ruotando il dado a ghiera si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore
Trasmissione fluidi
Anche disponibile con alimentazione elettrica e/o pneumatica
Corpo
Lega di alluminio, anodizzazione
La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot
Garanzia
24 mesi