FDB-340
디버링 스핀들
ID 322201
디버링 스핀들 FDB, 크기: 340, 공압
- 보정 XY: 7.6 mm
- 최대 보정 X: ± 7.5 mm
- 최대 보정 Y: ± 7.5 mm
기술 세부 정보
전원 [W] | 340 |
---|---|
최대 보정 X [mm] | ± 7.5 |
최대 보정 Y [mm] | ± 7.5 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 3 |
최소 보정력 [N] | 12.7 |
최대 보정력 [N] | 42 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
공회전 속도 [1/min] | 40000 |
작동 압력 [bar] | 6.2 |
소음 방출 [dB(A)] | 78 |
공회전 시 공기 소모량 [l/s] | 5.6 |
정지 시 공기 소모량 [l/s] | 10.2 |
콜릿 직경 [mm] | 6 |
중량 [kg] | 1.15 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 35 |
직경 D [mm] | 72.6 |
높이 Z [mm] | 226.4 |
포스 Fx 최대 [N] | 42.3 |
포스 Fy 최대 [N] | 42.3 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 여과된 압축 공기(10미크론) 사용: 건조 및 비윤활
제공 범위
콜릿 및 공압 나사 연결이 있는 스핀들.
보증
24개월