FDB-AC-180
디버링 스핀들
ID 322207
디버링 스핀들 FDB-AC, 크기: 180, 공압
- 보정 XY: ± 4.1 mm
- 포스 Fd 최대: 32.9 N
기술 세부 정보
전원 [W] | 250 |
---|---|
최대 보정 경로 [mm] | ± 4.1 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 2 |
최소 보정력 [N] | 8.45 |
최대 보정력 [N] | 32.9 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
공회전 속도 [1/min] | 30000 |
작동 압력 [bar] | 6.2 |
소음 방출 [dB(A)] | 80 |
공회전 시 공기 소모량 [l/s] | 9.4 |
중량 [kg] | 0.51 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 35 |
직경 D [mm] | 54 |
높이 Z [mm] | 118.6 |
최대 포스 Fd [N] | 32.9 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 필터링된(< 5µm, 건조) 오일을 넣은 압축 공기(분당 3-4 방울) 이용
제공 범위
클램핑 툴과 밀링 커터
보증
24개월