MFT-390-F-0-0
광택 스핀들
ID 322250
광택 스핀들 MFT, 크기: 390, 공압
- 전진 센서: 예
- 수축 센서: 아니요
- 태코미터 센서: 아니요
- 보정 Z: 15 mm
기술 세부 정보
전진 센서 | 예 |
---|---|
수축 센서 | 아니요 |
태코미터 센서 | 아니요 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 7.5 |
최대 보정 경로 [mm] | 15 |
중량 [kg] | 3.3 |
컴플레이언스 힘, 0.35bar 기준 [N] | 14 |
컴플레이언스 힘, 4.1bar 기준 [N] | 74 |
공회전 속도 [1/min] | 5600 |
소음 방출 [dB(A)] | < 75 |
부하 시 속도 [1/min] | 2600 |
동력, 2600RPM 기준 [W] | 390 |
정격 토크 [Nm] | 1.4 |
안정적 토크 [Nm] | 2.7 |
작동 압력 [bar] | 6.2 |
공회전 시 공기 소모량 [l/s] | 9 |
클램핑 지름 | 3/8" |
직경 D [mm] | 94.9 |
높이 Z [mm] | 202.7 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
건조 및 여과되고 가능한 경우 오일을 첨가한 압축 공기를 통해 공압식으로
보증
24개월