DDF-SE-080
ID 323280
정지 회전식 피드 스루 DDF-SE, 크기: 80
- 유체 피드 스루 수: 4
- 전기 피드 스루 수: 6
- 포스 Fz 최대: 2000 N
기술 세부 정보
최대 드라이브 속도 [1/min] | 500 |
---|---|
연속 토크 [Nm] | 4 |
시작 토크 [Nm] | 6 |
회전 각도 [°] | > 360 |
유체 피드 스루 수 | 4 |
연결당 최대 압력 [bar] | 10 |
전기 피드 스루 수 | 6 |
최대 전압 [V] | 60 |
최대 전류 [A] | 1 |
중량 [kg] | 3.3 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 60 |
길이 X [mm] | 80 |
너비 Y [mm] | 80 |
높이 Z [mm] | 127 |
최대 정지 휨 모멘트 Mx [Nm] | 60 |
최대 정지 휨 모멘트 My [Nm] | 60 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 50 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 50 |
포스 Fz 최대 [N] | 2000 |
치수 및 최대 로드
봉인의 수명
치수 및 최대 로드
오류 없는 기능을 보장하기 위해 회전 피드 스루에 영향을 미칠 수 있는 모든 로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘, 비상 정지 등)의 최대 합계입니다.
봉인의 수명
봉인 수명(6bar 압력 기준). 예: DDF-080 SE는 3변속 작동 시 150RPM으로 일정하게 구동됩니다(24시간). 봉인 수명: 1,500시간 후 봉인을 교체해야 합니다. (봉인 키트 SCHUNK에서 제공)
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
설치
정지 용도 보어 및 스레드
매체 전송
공압 및 전기 신호
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
제공 범위
벗겨진 와이어 스트랜드가 있는 연결 케이블
보증
24개월