arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGE-Z 2-063-1 유사 그림

AGE-Z 2-063-1

ID 324466

보정 유닛 Z AGE-Z 2, 크기: 63

  • 보정 Z: 8 mm
  • 공작물 중량: 9 kg
  • 포스 Fz 최대: 350 N
  • 포스 Fd 최대: 1000 N
  • 최대 탄성력: 60 N
보정 Z [mm] 8
권장 핸들링 중량 [kg] 9
6bar에서 수축되는 체결력 [N] 800
6bar에서 연장되는 체결력 [N] 900
최소 탄성력 [N] 40
최대 탄성력 [N] 60
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 6
반복 정밀도 [mm] 0.02
로봇측 연결 ISO 9409-1-63-4-M6
중량 [kg] 0.8
최소 주위 온도 [°C] 5
최대 주위 온도 [°C] 60
길이 X [mm] 80
너비 Y [mm] 80
높이 Z [mm] 59.5
모멘트 Mx 최대 [Nm] 20
모멘트 My 최대 [Nm] 20
모멘트 Mz 최대 [Nm] 50
포스 Fz 최대 [N] 350
최대 포스 Fd [N] 1000

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

유도 시스템
스코프 없는 볼 베어링

모니터링
자성 스위치 또는 유도 근접 센서 사용

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

하우징
단단한 양극 산화 알루미늄 합금, 경화강으로 만든 기능 부품

제공 범위
로봇 측 설치 나사

보증
24개월