TBA-D 100
지지 죠
ID 402294
표준 척 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 리버시블 지지 죠
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 100
- 인터페이스 1: W-65-1
- 치수: 63,6 x 65 x 34 mm
- 중량: 1.6 kg
기술 세부 정보
길이 [mm] | 63.6 |
---|---|
폭 [mm] | 65 |
높이 [mm] | 34 |
적합한 대상 | 100 |
L [mm] | 63.6 |
B [mm] | 65 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 6.4 |
B2 [mm] | 12.2 |
B3 [mm] | 40 |
B4 [mm] | 12.4 |
G1 | M6 |
G2 | M6 |
L1 [mm] | 35 |
L2 [mm] | 17 |
L3 [mm] | 38.5 |
L4 [mm] | 13.5 |
L5 [mm] | 31.4 |
L6 [mm] | 19.8 |
T1 [mm] | 22 |
T2 [mm] | 11 |
T3 [mm] | 15 |
T4 [mm] | 15 |
T5 [mm] | 12 |
중량 [kg] | 1.6 |
제공 범위
지지 죠