arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM60D 600 x 400

MSC-PM60D 600 x 400

그라인딩 작업용 MAGNOS

ID 422043

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 평행 폴
  • 자석 종류: AlNiCo
  • 낮은 잔류 자성 사이클 포함
기술 데이터:
  • 치수: 600 x 400 x 71 mm
  • 폴 방향: 횡단
  • 폴 피치: 5 + 5 mm (스틸 + 황동)
  • 최대 고정력: 75 N/cm²
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 120 kg
전기 연결
  • 케이블 고정된 연결 및 케이블 끝 개방
  • 케이블 길이: 5 m
  • 채널 수: 1
  • 연결: 4-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 68
L [mm] 600
B [mm] 400
H [mm] 71
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 75
폴 피치 5 mm + 5 mm
연결 4-PIN
채널 수 1
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 4
중량 [kg] 120

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언