SEZ-ER32-120
클램핑 장치 높이 연장기
ID 471576
클램핑 장치 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- ER 32 콜릿 장착용 상단
- 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: Ø154 x 120 mm
- 클램핑 지름: 2 - 20 mm
- 최대 클램핑 깊이: 96 mm
- 길이 조절 나사 포함 클램핑 깊이: 13 - 48 mm
- 재료: 강철
- 중량: 4.5 kg