WDP-5X-BM 99-60
기본 모듈
ID 471617
공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 기본 모듈
- 통합형 미디어 전송 장치
- 치수: 158 x 99 x 60 mm
- 풀다운 포스: 10 - 25 kN
- 유지력: 50 kN
- 구동 토크: 20 - 50 Nm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 3.2 kg