arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S flex 700

ROTA-S flex 700

중량 최적화된 3죠 수동 척

ID 814820

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 중량 최적화 3 죠 척, 수동 작동
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 사용된 선반 척: ROTA-S plus 2.0 315
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9.7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 180 kN
  • 최대 토크: 220 Nm
  • 최대 회전 속도: 800 1/min
  • 최대 로터리 테이블 토크: 2000 Nm
  • 중량: 170 kg
톱니 각진 톱니
사용된 선반 척 ROTA-S plus 2.0 315
최대 회전 속도 [1/min] 800.0
최대 클램핑 포스 [kN] 180.0
최대 토크 [Nm] 220.0
스트로크/죠 [mm] 9.7
최대 로터리 테이블 토크 [Nm] 2000.0
중량 [kg] 170.0

제공 범위
척, 가이드웨이 연장, 긴 베이스 죠, 짧은 베이스 죠, 센터링 핀, 척 커버, 래칫 렌치, 래칫 렌치용 어댑터, 아이 볼트, 설치 나사, T-슬롯용 너트, 보어 커버 플레이트, 사용 설명서(상부 죠 미포함)