ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
공압 3죠 파워 척
ID 818350
표준 공압 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 275 mm
- 스핀들 홀더: Z450
- 척 사이드: 275 mm (10.83")
- 기계 측: 275 mm (10.83")
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 11.7 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 200 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대 회전 속도: 1300 1/min
- 중량: 370 kg
기술 세부 정보
스핀들 크기 | Z450 |
---|---|
톱니 | 3/32" x 90° |
최대 회전 속도 [1/min] | 1300 |
최대 고정력(6바 기준) [kN] | 200 |
최소 작동 압력 [bar] | 3 |
최대 작동 압력 [bar] | 8 |
스트로크/죠 [mm] | 11.7 |
6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 43.8 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 20.4 |
중량 [kg] | 370 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T-너트와 나사, 척 마운팅 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 G 3/8" 2개, 전동 압축 에어 제어 유닛 연결용 커플링, 아이 볼트, 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음