FFV Z270-D8
Standardní adaptérová deska
ID 836241
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z270
- Strana stroje: ISO 702-2 č. 8
- Roztečná kružnice sklíčidla: 318 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
- Výška: 40 mm
- Průchozí otvor: 136.2 mm
- Vlastní hmotnost: 18.8 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z270 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-2 č. 8 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 318.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 171.4 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 136.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.8 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws