arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC 400-120 A11-SV60°

ROTA NC 400-120 A11-SV60°

관통 구멍 포함 3죠 파워 척

ID 852044

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 120 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 최대 클램핑 포스: 187.5 kN
  • 최대 구동력: 77 kN
  • 최대 회전 속도: 2500 1/min
  • 중량: 117 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 11
톱니 1.5 mm x 60°
최대 회전 속도 [1/min] 2500
최대 클램핑 포스 [kN] 187.5
최대 구동력 [kN] 77
스트로크/죠 [mm] 8
피스톤 스트로크(H) [mm] 30
관성의 모멘트 [kgm²] 2.6
중량 [kg] 117

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척