ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°
관통 구멍 및 원심력 보정 포함 3죠 파워 척
ID 854043
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- Centrifugal force compensation system
- 관통 구멍: 120 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
- 죠당 스트로크: 8 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 187.5 kN
- 최대 구동력: 77 kN
- 최대 회전 속도: 3300 1/min
- 중량: 110 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 11 (Z300) |
톱니 | 1.5 mm x 60° |
최대 회전 속도 [1/min] | 3300 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 187.5 |
최대 구동력 [kN] | 77 |
스트로크/죠 [mm] | 8 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 30 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.95 |
중량 [kg] | 110 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척