ROTA NCO 260 A8-KV
관통 구멍 미포함 3죠 파워 척
ID 856025
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 10 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 150 kN
- 최대 구동력: 62 kN
- 최대 회전 속도: 4500 1/min
- 중량: 38 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 8 |
톱니 | 텅앤그루브 |
최대 회전 속도 [1/min] | 4500 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 150 |
최대 구동력 [kN] | 62 |
스트로크/죠 [mm] | 10 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 30 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.33 |
중량 [kg] | 38 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼