ROTA NCS 315/6 A8-KV
관통 구멍 미포함 6죠 파워 척
ID 865041
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 6죠 레버 척
- 완전 밀폐
- 베이스 죠의 활성 풀다운
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 7.7 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 죠 풀다운: 0.3 mm
- 진자 보상: ± 2 mm
- 최대 클램핑 포스: 80 kN
- 최대 구동력: 48 kN
- 최대 회전 속도: 2200 1/min
- 중량: 67 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 8 |
톱니 | 텅앤그루브 |
최대 회전 속도 [1/min] | 2200 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 80 |
최대 구동력 [kN] | 48 |
스트로크/죠 [mm] | 7.7 |
죠 풀다운 [mm] | 0.3 |
레버 길이 [mm] | 53.5 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 25 |
진자 보상 [mm] | ± 2 |
중량 [kg] | 67 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요