arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MGT-IC Ø800 유사 그림

MGT-IC Ø800

터닝 작업용 MAGNOS

ID 1311856

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 방사상 폴
  • 자석 종류: 이중 AlNiCo
  • 낮은 잔류 자성 사이클 포함
기술 데이터
  • 치수: Ø800 x 142 mm
  • 기둥 수: 18(T 슬롯 10H8)
  • 최대 고정력: 160 N/cm²
  • 최대 회전 속도: 500 1/min
  • 최소 클램핑 지름: 250 mm
  • 최대 클램핑 지름: 800 mm
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 460 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 채널 수: 3
  • 연결: 7-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
ØAD [mm] 800
ØID [mm] 250
H [mm] 142
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 160
기둥 수 18
연결 7-PIN
채널 수 3
주 전압 400 V / 460 V
최대 회전 속도 [1/min] 500
중량 [kg] 460

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함